Menü Arama

Şişe Adaptör Fişi

Stokta

Dağıtım Tapası

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Delik Çapı Satın Al
4,1811 TL - 4,1811 TL 3898 Stokta
15.0 mm
13.5 mm
3,0255 TL - 3,0255 TL 2932 Stokta
19.4 mm
17.9 mm
3,8045 TL - 3,8045 TL Üretimde
24.4 mm
20.6 mm
1,3369 TL - 1,3369 TL 29962 Stokta
13.5 mm
12.0 mm
Dağıtım Tapası 13.5 mm 15.0 mm LDPE

12314

Fiyat Aralığı
4,1811 TL - 4,1811 TL

Stok Seviyeleri
3898 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Delik Çapı
    13.5 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
Dağıtım Tapası 17.9 mm 19.4 mm LDPE

12317

Fiyat Aralığı
3,0255 TL - 3,0255 TL

Stok Seviyeleri
2932 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Delik Çapı
    17.9 mm
  • Toplam Çap
    19.4 mm
Dağıtım Tapası 20.6 mm 24.4 mm LDPE

12319

Fiyat Aralığı
3,8045 TL - 3,8045 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Delik Çapı
    20.6 mm
  • Toplam Çap
    24.4 mm
Natural LDPE Dağıtım Tapası 13.5 mm (DIA)

12313

Fiyat Aralığı
1,3369 TL - 1,3369 TL

Stok Seviyeleri
29962 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm