Essentra elektrik ve genel uygulamalarda geniş bir alana uygun dayanıklı, yüksek kaliteli kablo bağları üretir. Standart Kablo Kelepçelerimiz kazayla çıkarılmayı engelleyecek, entegre bir kilit düzeneğine sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT-18R2A-4-UV | 3,353 TL - 4,5994 TL | 67989 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||
2,4082 TL - 2,4082 TL | 299990 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
|
||||||
3,6646 TL - 3,6646 TL | 46276 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
6,4208 TL - 6,4208 TL | 8365 Stokta |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
4,2873 TL - 4,2873 TL | Üretimde |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
7,5232 TL - 7,5232 TL | 13430 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
13,5766 TL - 13,5766 TL | 13389 Stokta |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
29,0927 TL - 29,0927 TL | 13968 Stokta |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
11,4329 TL - 11,4329 TL | Üretimde |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
15,7202 TL - 15,7202 TL | 21811 Stokta |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
61,2477 TL - 61,2477 TL | 500 Stokta |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
0,4368 TL - 0,4368 TL | 260863 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,3082 TL - 0,3082 TL | 186890 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,5297 TL - 0,5297 TL | 476950 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
13,6311 TL - 13,6311 TL | 14907 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
16,0265 TL - 16,0265 TL | 11673 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Black
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
29,0927 TL - 29,0927 TL | 6276 Stokta |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Black
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
13,0662 TL - 13,0662 TL | 2288 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
24,8053 TL - 24,8053 TL | 6398 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
0,739 TL - 0,739 TL | 55453 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin