Menü Arama

Tespit Halkaları

Üretimde

Çeyrek Tur Kilit serisi tespit halkaları da dahil, bir dizi aksesuarla sunulur. İki farklı tipi vardır: biri Yay Çeliğinden, diğeri Pres Döküm Çinkodan mamuldür. 20,2 x 22,2 tespit delikli tüm kilitler için uygundur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aksesuar Tipi Renk Toplam Derinlik Satın Al
3,5643 TL - 3,5643 TL 27712 Stokta
Sabitleme Halkası
Red
2.5 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL 9137 Stokta
Sabitleme Halkası
Red
3.5 mm
3,2594 TL - 3,2594 TL 10450 Stokta
Sabitleme Halkası
Red
2.0 mm
4,8575 TL - 4,8575 TL Üretimde
Sabitleme Halkası
Red
3.0 mm
4,2056 TL - 4,2056 TL 1003 Stokta
Sabitleme Halkası
Red
3.0 mm
3,8903 TL - 3,8903 TL 9155 Stokta
Sabitleme Halkası
Red
2.5 mm
6,6239 TL - 6,6239 TL 2712 Stokta
Sabitleme Halkası
Red
4.0 mm
200 Stokta
Sabitleyici 1
Natural
3.5 mm
124 Stokta
Sabitleyici 2
Natural
7.0 mm
Üretimde
Ara Parçası
Natural
21.5 mm
Sabitleme Halkası 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Red

011104000505

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
27712 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Dış Çap
    7.5 mm
  • Toplam Derinlik
    2.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
Sabitleme Halkası 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Red

011110000505

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
9137 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    10.0 mm
  • İç Çap
    9.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Toplam Derinlik
    3.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
Sabitleme Halkası 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Red

011103000505

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
10450 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Toplam Derinlik
    2.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
Sabitleme Halkası 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Red

011108000505

Fiyat Aralığı
4,8575 TL - 4,8575 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    8.0 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Toplam Derinlik
    3.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
Sabitleme Halkası 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Red

011106000505

Fiyat Aralığı
4,2056 TL - 4,2056 TL

Stok Seviyeleri
1003 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    6.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Toplam Derinlik
    3.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
Sabitleme Halkası 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Red

011105000505

Fiyat Aralığı
3,8903 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
9155 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    5.0 mm
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Toplam Derinlik
    2.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
Sabitleme Halkası 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Red

011112000505

Fiyat Aralığı
6,6239 TL - 6,6239 TL

Stok Seviyeleri
2712 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    12.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Dış Çap
    19.0 mm
  • Toplam Derinlik
    4.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleme Halkası
Fixing Ring 22.5 mm 33.0 mm Spring Steel

060A3E


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    22.5 mm
  • İç Çap
    22.5 mm
  • Dış Çap
    33.0 mm
  • Toplam Derinlik
    3.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleyici 1
Sabitleme Halkası 20.2 mm 48.0 mm Die Cast Zinc

060A5E


Stok Seviyeleri
124 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.2 mm
  • Dış Çap
    48.0 mm
  • Toplam Derinlik
    7.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Sabitleyici 2
  • Renk
    Natural
Sabitleme Halkası 48.0 mm 63.0 mm Steel

060A6E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Bağlama Çapı
    22.2 mm
  • İç Çap
    48.0 mm
  • Dış Çap
    63.0 mm
  • Toplam Derinlik
    21.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Ara Parçası