Menü Arama

Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

LDPE ile mamul Tutucu Pul, 6,5 mm | 0,256 inç Dış Çapa, 2,7 mm | 0,106 inç İç Çapa ve 1,1 mm | 0,043 inç Kalınlığa sahiptir. Bu parça, M2.3 vida boyutlarıyla uyumludur.
Ürün kodu:

015202508703

23500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,1098 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.109,80 TL

1000 x 1,1098 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Anti-Loss Washer
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Renk Blue
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M2.3
Dış Çap 5.0 mm
İç Çap 2.7 mm
Kalınlık 1.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin