Menü Arama

Natural PA Yassı Pul Tutucu Pul - 8.4 mm | 0.331 in; 13.0 mm | 0.512 in; Kalınlık 2.8 mm | 0.11 in;

Ürün kodu:

031080000001

2441 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Yassı Pul
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Renk Natural
Dış Çap 13.0 mm
İç Çap 8.4 mm
Kalınlık 2.8 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin