Menü Arama

Natural PA Tutucu Pul - İç Çap 13.0 mm | 0.512 in; 40.0 mm | 1.575 in; Kalınlık 3.0 mm | 0.118 in; Uyumlu Vida Boyutları M12;

Doğal Poliamit (PA 6) ile imal edilen Yuvarlak, Yassı Pul, bağlantı kurulumunu elektrikten veya nemden yalıtmak için kullanılır. PA 6 mekanik direnç özelliklerini iyi bir şekilde dengeler, kimyasallara ve aşınmaya karşı iyi direnç sağladığından birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılır.
Ürün kodu:

032120000001

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Anti-Loss Flat Washer
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Renk Natural
Dış Çap 40.0 mm
İç Çap 13.0 mm
Kalınlık 3.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin