Menü Arama

Tutucu Pul 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

Siyah PVC Kayıp Önleyici Tutucu Pul - 6,4 mm | 0,252 inç; 30,0 mm | 1,181 inç; Kalınlık 3,0 mm | 0,118 inç; Uyumlu Vida Boyutları M3
Ürün kodu:

033030011407

18153 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 2,9755 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.487,75 TL

500 x 2,9755 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Anti-Loss Washer
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Renk Black
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M3
Dış Çap 7.0 mm
İç Çap 3.2 mm
Kalınlık 1.4 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin