Menü Arama

Tutucu Pul 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

Siyah PVC Kayıp Önleyici Tutucu Pul - 8,4 mm | 0,331 inç; 40,0 mm | 1,575 inç; Kalınlık 3,0 mm | 0,118 inç; Uyumlu Vida Boyutları M3
Ürün kodu:

033040011407

15496 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,9533 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.976,65 TL

500 x 3,9533 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Anti-Loss Flat Washer
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Renk Black
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M4
Dış Çap 18.0 mm
İç Çap 4.3 mm
Kalınlık 2.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin