Menü Arama

Tutuculu Tel Halkalı Mandal

Stokta

Tel Halkalı Mandalar veya Tel Bağlantıları birçok farklı uygulamada kullanılır. Orta Çekmece Üstü Mandallarına göre daha ağır hizmet tipi için uygundur. Bu ürünler birçok farklı takma pozisyonu, malzeme ve boyut ile daha fazla güvenlik için kilitle sunulur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Bitir Toplam Genişlik Tip Satın Al
86,0059 TL - 103,2072 TL 689 Stokta
Steel
Zinc Plated
24.0 mm
Sürgü ve Alınlık
77,2792 TL - 108,1909 TL 1 Stokta
Steel
Zinc Plated
36.0 mm
Sürgü ve Alınlık
293,8715 TL - 352,6457 TL 242 Stokta
Stainless Steel
24.0 mm
Sürgü ve Alınlık
133,2146 TL - 159,8575 TL 925 Stokta
Steel
Zinc Plated
33.0 mm
Sürgü ve Alınlık
323,942 TL - 388,7304 TL 405 Stokta
Stainless Steel
No Finish
33.0 mm
Sürgü ve Alınlık
145,6214 TL - 174,7457 TL 726 Stokta
Steel
Zinc Plated
37.0 mm
Sürgü ve Alınlık
206,8139 TL - 289,5395 TL 107 Stokta
Stainless Steel
No Finish
36.4 mm
Sürgü ve Alınlık
210,4938 TL - 252,5927 TL 241 Stokta
Steel
Zinc Plated
44.0 mm
Sürgü ve Alınlık
1.510,3797 TL - 2.114,5315 TL Üretimde
Steel
Zinc Plated
26.0 mm
Manivelalı sürgü
70,5882 TL - 98,8235 TL 22 Stokta
Steel
Zinc Plated
15.5 mm
Manivelalı sürgü
285,9858 TL - 400,3801 TL 1400 Stokta
Stainless Steel
No Finish
27.0 mm
Çekmece Sürgüsü
Çekme Sürgüsü 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Steel

497997

Fiyat Aralığı
103,2072 TL - 86,0059 TL

Stok Seviyeleri
689 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    20.0 mm
Çekme Sürgüsü 47.0 mm 36.0 mm 14.0 mm Steel

498010

Fiyat Aralığı
108,1909 TL - 77,2792 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
Çekme Sürgüsü 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

497811

Fiyat Aralığı
352,6457 TL - 293,8715 TL

Stok Seviyeleri
242 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Çekme Sürgüsü 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Steel

498003

Fiyat Aralığı
159,8575 TL - 133,2146 TL

Stok Seviyeleri
925 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    20.0 mm
Çekme Sürgüsü 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Stainless Steel

497814

Fiyat Aralığı
388,7304 TL - 323,942 TL

Stok Seviyeleri
405 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    20.0 mm
Çekme Sürgüsü 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Steel

498006

Fiyat Aralığı
174,7457 TL - 145,6214 TL

Stok Seviyeleri
726 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    25.0 mm
Çekme Sürgüsü 36.4 mm 11.0 mm Stainless Steel

497932

Fiyat Aralığı
289,5395 TL - 206,8139 TL

Stok Seviyeleri
107 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Montaj Deliği Çapı
    4.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
Çekme Sürgüsü 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Steel

498008

Fiyat Aralığı
252,5927 TL - 210,4938 TL

Stok Seviyeleri
241 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Tutucu Uzunluğu
    59.0 mm
Çekme Sürgüsü 215.8 mm 26.0 mm Steel

1501196

Fiyat Aralığı
2.114,5315 TL - 1.510,3797 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Manivelalı sürgü
  • Montaj Deliği Çapı
    8.0 mm
Çekme Sürgüsü 30.5 mm 15.5 mm 6.5 mm Steel

1501190

Fiyat Aralığı
98,8235 TL - 70,5882 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Manivelalı sürgü
  • Montaj Deliği Çapı
    3.2 mm
Çekme Sürgüsü 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Stainless Steel

497930

Fiyat Aralığı
400,3801 TL - 285,9858 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Çekmece Sürgüsü
  • Tutucu Uzunluğu
    14.5 mm