Menü Arama

Uniscrew Kapaklar

Stokta

Standart Konik Kapak ve Tapaların her biri birçok dış çapı örtmek ya da birçok iç çapı tıkamak için geliştirilir. Dayanıklı LDPE malzeme depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı koruma sağlar. Ürün grubumuz Kırmızı, Mavi, Siyah ve Sarı renk seçeneklerinde temin edilir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Satın Al
4,132 TL - 10,1235 TL 47511 Stokta
10. 12
3,9533 TL - 9,6855 TL 74405 Stokta
10. 12
1,4976 TL - 3,6694 TL 1268 Stokta
1,1565 TL - 2,8335 TL 14782 Stokta
6. 12
1,1565 TL - 2,8335 TL 3578 Stokta
6. 12
Uniscrew Kapak 10. 12 17.5 mm (DIA) PP Black

1284613

Fiyat Aralığı
10,1235 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
47511 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    10. 12
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Uniscrew Kapak 10. 12 17.5 mm (DIA) PP White

1284612

Fiyat Aralığı
9,6855 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
74405 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    10. 12
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Uniscrew Kapak 13.7 mm (DIA) PP White

15122

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 1,4976 TL

Stok Seviyeleri
1268 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Toplam Çap
    13.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.3 mm
  • Taban Yüksekliği
    5.5 mm
Uniscrew Kapak 6. 12 13.6 mm (DIA) PP Black

2347/BK

Fiyat Aralığı
2,8335 TL - 1,1565 TL

Stok Seviyeleri
14782 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    6. 12
  • Toplam Çap
    13.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.4 mm
Uniscrew Kapak 6. 12 13.6 mm (DIA) PP White

2347/WH

Fiyat Aralığı
2,8335 TL - 1,1565 TL

Stok Seviyeleri
3578 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    6. 12
  • Toplam Çap
    13.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.4 mm