Menü Arama

Steel Gizli Menteşe 40.0 mm 15.0 mm

90° açılı, vida ve kaynak montajlı Gizli Menteşeler.
Ürün kodu:

1501184

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 205,5361 TL
50 + 171,2802 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

1.027,68 TL

5 x 205,5361 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Denge Mesafesi 16.0 mm
Toplam Kanat Uzunluğu 40.0 mm
Toplam Uzunluk 80 mm
Toplam Genişlik 15.0 mm
Renk Silver
Montaj Yöntemi Vidalı ve kaynaklı
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Pim Malzemesi Stainless Steel
Sökülebilirlik Çıkarılabilir Pimli
GTIP Numarası 7326909890
Mandal Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin