Menü Arama

Gizli Menteşe 32.0 mm 28.0 mm Vida Steel

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Ürün kodu:

289631002E

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Denge Mesafesi 16.0 mm
Toplam Kanat Uzunluğu 32.0 mm
Toplam Uzunluk 58.0 mm
Toplam Genişlik 28.0 mm
Renk Natural
Bitir Zinc Plated
Montaj Yöntemi Vidalı
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı
Pim Malzemesi Steel
Sökülebilirlik Sökülebilir
GTIP Numarası 7326909890
Mandal Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin