Menü Arama

Vidalı/Kaynaklı Gizli Menteşeler

Stokta

Vidalı/ Kaynaklı Gizli Menteşe çeşitleri ağır hizmet için uygundur. Çerçeve kısmının vidalandığı ve kapı kısmının kapıdaki kaynaklı saplamaya somunla monte edildiği iki parçalı montaj çözümü sunar. Kapı pim yoluyla açılarak kolay erişim sağlar. Sol veya sağ yön için uygundur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Denge Mesafesi Toplam Kanat Uzunluğu Gövde Malzemesi Toplam Genişlik Satın Al
121,4358 TL - 121,4358 TL Üretimde
18.0 mm
36.0 mm
Stainless Steel
22.5 mm
322 Stokta
24.5 mm
107.0 mm
Steel
28.5 mm
130 Stokta
24.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
32.5 mm
100 Stokta
24.0 mm
60.0 mm
Steel
32.5 mm
123 Stokta
18.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
22.5 mm
200 Stokta
20.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
38.0 mm
91 Stokta
24.0 mm
60.0 mm
Steel
38.0 mm
200 Stokta
24.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
38.5 mm
Üretimde
20.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
32.5 mm
187 Stokta
18.0 mm
36.0 mm
Steel
22.5 mm
88 Stokta
18.5 mm
65.0 mm
Steel
23.5 mm
190 Stokta
18.5 mm
65.0 mm
Stainless Steel
23.5 mm
100 Stokta
20.0 mm
60.0 mm
Steel
32.5 mm
100 Stokta
20.0 mm
60.0 mm
Steel
38.0 mm
100 Stokta
24.5 mm
107.0 mm
Steel
28.0 mm
Gizli Menteşe 36.0 mm 22.5 mm Natural

491921

Fiyat Aralığı
121,4358 TL - 121,4358 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    22.5 mm
  • Denge Mesafesi
    18.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    36.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
Gizli Menteşe 107.0 mm 28.5 mm Natural

9956321


Stok Seviyeleri
322 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Denge Mesafesi
    24.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    107.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.5 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
Gizli Menteşe 60.0 mm 32.5 mm Natural

295402E


Stok Seviyeleri
130 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    14.5 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
Gizli Menteşe 60.0 mm 32.5 mm Natural

295632E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    14.5 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
Gizli Menteşe 60.0 mm 22.5 mm Natural

695401E


Stok Seviyeleri
123 Stokta
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    18.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Gizli Menteşe 60.0 mm 38.0 mm Natural

295403E


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    14.5 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    20.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
Gizli Menteşe 60.0 mm 38.0 mm Natural

295634E


Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    14.5 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
Gizli Menteşe 60.0 mm 38.5 mm Natural

295404E


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    14.5 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.5 mm
Gizli Menteşe 60.0 mm 32.5 mm Vida/Kaynak Stainless Steel

295401E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    32.5 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    20.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
Gizli Menteşe 36.0 mm 22.5 mm Natural

695631E


Stok Seviyeleri
187 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    22.5 mm
  • Denge Mesafesi
    18.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    36.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
Gizli Menteşe 65.0 mm 23.5 mm Natural

695632E


Stok Seviyeleri
88 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    23.5 mm
  • Denge Mesafesi
    18.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
Gizli Menteşe 65.0 mm 23.5 mm Natural

695402E


Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    18.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.5 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Gizli Menteşe 60.0 mm 32.5 mm Vida/Kaynak Steel

295631E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    32.5 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Denge Mesafesi
    20.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.5 mm
Gizli Menteşe 60.0 mm 38.0 mm Vida/Kaynak Steel

295633E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kapı Kanadı Genişliği
    38.0 mm
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Denge Mesafesi
    20.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
Gizli Menteşe 107.0 mm 28.0 mm Natural

9956320


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Denge Mesafesi
    24.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    107.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm