Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çap | Satın Al | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,1734 TL - 78,8249 TL | 883 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||||
499482 | 12,722 TL - 31,1692 TL | Üretimde |
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
13,4581 TL - 22,6097 TL | 4842 Stokta |
|
|||||||||
17,4535 TL - 42,7612 TL | Üretimde |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
14,5095 TL - 35,5483 TL | 17780 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
48,4703 TL - 118,7524 TL | 502 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
20,9232 TL - 51,2619 TL | 6660 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin