Menü Arama

Yüksek Yapışma Güçlü Çift Taraflı Bant

Stokta

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
677,6391 TL - 677,6391 TL Üretimde
50 m
Acrylic
12.0 mm
2.653,8849 TL - 2.653,8849 TL 14 Stokta
50 m
Acrylic
48.0 mm
1.289,6697 TL - 1.289,6697 TL 30 Stokta
50 m
Acrylic
24.0 mm
987,3869 TL - 987,3869 TL 13 Stokta
50 m
Acrylic
18.0 mm
Transfer Bandı 12.0 mm (W) 50 m (L) Acrylic

496137

Fiyat Aralığı
677,6391 TL - 677,6391 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Translucent
  • Toplam Uzunluk
    50 m
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3919108025
Transfer Bandı 48.0 mm (W) 50 m (L) Acrylic

496140

Fiyat Aralığı
2.653,8849 TL - 2.653,8849 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Translucent
  • Toplam Uzunluk
    50 m
  • Toplam Genişlik
    48.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    1777.9205 TRY
  • GTIP Numarası
    3919108025
Transfer Bandı 24.0 mm (W) 50 m (L) Acrylic

496139

Fiyat Aralığı
1.289,6697 TL - 1.289,6697 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Translucent
  • Toplam Uzunluk
    50 m
  • Toplam Genişlik
    24.0 mm
  • Rulo Çapı
    150.0 mm
  • GTIP Numarası
    3919108025
Transfer Bandı 18.0 mm (W) 50 m (L) Acrylic

496138

Fiyat Aralığı
987,3869 TL - 987,3869 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Translucent
  • Toplam Uzunluk
    50 m
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    661.4815 TRY
  • GTIP Numarası
    3919108025