Menu Vyhledávání

Svorka na kolejnice 15.0 24.0 25.0 hliník

Tyto manuální brzdy pro lineární vedení jsou určeny k použití s kolejnicovými vozíky. Mají upínací páčku, která přitlačí kontaktní plochy na kolejnici, a tímto vozík zajistí. Zvládají velké zatížení i vibrace a poskytují pevné uchycení. Jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20175719

Staré objednací číslo:

20175719

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 3 843,7826 Kč
3 - 4 3 267,3391 Kč
5 - 9 3 075,0261 Kč
10 + 2 882,961 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 843,78 Kč

1 x 3 843,7826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro kolejnici 15.0
h1 24.0
l1 25.0
w1 47.0
h2 4.5
h3 12.5
h4 44.0
l2 17.0
w2 17.0
w3 30.5
d1 M4
Přídržná síla (kN) 1200.0
Utahovací moment (Nm) 5.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás