Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 400,1202 Kč - 2 831,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
4 766,8713 Kč - 5 696,4841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
1 717,6744 Kč - 2 018,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
2 530,1949 Kč - 3 016,4271 Kč | 2 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
1 525,184 Kč - 1 906,3022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
bílá
|
kulaté
|
||
10391983 | 1 719,1387 Kč - 2 018,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
kulaté
|
|
2 532,2866 Kč - 3 016,4271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
1 887,0448 Kč - 2 265,3742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
3 140,3383 Kč - 3 775,5957 Kč | 1 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
9 967,6132 Kč - 9 967,6132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
3 485,6888 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
2 144,2101 Kč - 2 567,4129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
5 367,6578 Kč - 6 433,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
3 485,6888 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
9 166,8061 Kč - 11 085,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
5 326,5912 Kč - 6 433,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
2 292,6636 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
žlutá
|
kulaté
|
||
9 166,8061 Kč - 11 085,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
žlutá
|
Plochý
|
||
2 805,3694 Kč - 3 364,2801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
2 300,8352 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Grey
|
kulaté
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.