Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm PO žlutá

This 2:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in yellow.
Nové objednací číslo:

10391723

Staré objednací číslo:

495798

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 31 492,4653 Kč
32 + 406,3997 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

492,47 Kč

1 x 492,4653 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Non-Adhesive
Certifikace UL
Barva žlutá
Materiál PO
Styl balení Roll in Box
Speciální vlastnosti Samozhášecí
Tvar profilu Plochý
Vnitřní průměr (po smrštění) 6.4 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 5.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 12.7 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 0.7 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás