10177891
V-1005
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 11,8947 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | PVC |
Materiál | PVC |
Způsob montáže | pomocí šroubů |
Délka základny | 18.3 mm |
Délka základny | 0.72 in |
Šířka základny | 12.7 mm |
Šířka základny | 0.5 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 14.3 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.563 in |
Průměr otvoru | 2.4 mm |
Průměr otvoru | 0.094 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 14.3 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.563 in |
Maximální provozní teplota | 50 °C |
Maximální provozní teplota | 122 °F |
Minimální provozní teplota | 0 °C |
Minimální provozní teplota | 32 °F |
Provozní teplota | 0 - 50 °C |
Provozní teplota | 32 - 122 °F |
Celková výška | 15.5 mm |
Celková výška | 0.61 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Počet otvorů | 1 |
Provedení | 1 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.