Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR60 x 9 80.0 ocel

Čtvercové ocelové matice s otvory jsou upevňovací prvek, který se používá u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a uzamykání. Otvory usnadňují mazání a umožňují bezpečné fungování uzamykacích mechanismů a snižují hmotnost. Mají pravostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20149413

Staré objednací číslo:

20149413

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 243,4206 Kč
10 - 19 3 819,1869 Kč
20 + 3 606,8895 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 243,42 Kč

1 x 4 243,4206 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 9.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 8718.0
d2 8.0
h1 & w1 80.0
h2 8.5
l2 80.0
w2 69.0
Velikost závitu TR60 x 9
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás