Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr kulového pouzdra | Délka závitu kulového šroubu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2 105,0543 Kč - 2 105,0543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1 908,5165 Kč - 1 908,5165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1 862,2218 Kč - 1 862,2218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2 429,1038 Kč - 2 429,1038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1 895,414 Kč - 1 895,414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.