Menu Vyhledávání

Krabice rozvodné T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

Grey PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 17.0 mm | 0.118 - 0.669 in, 690 V cables.
Nové objednací číslo:

10402634

Staré objednací číslo:

550125

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 34 560,0571 Kč
35 + 488,6296 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

560,06 Kč

1 x 560,0571 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Materiál (podrobně) polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás