Menu Vyhledávání

Krytky flexi 11.1 mm 25.0 mm PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které poskytuje úhledný a dokončený vzhled konců různých oválných předmětů. Navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých nebo oválných profilů, tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu, dlouhou životnost a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení. Černý povrch, vyrobeny z PVC s teplotní odolností do 70 °C .
Nové objednací číslo:

10353561

Staré objednací číslo:

155102469907

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 11,9365 Kč
100 - 499 8,548 Kč
500 + 6,5678 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

596,83 Kč

50 x 11,9365 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 25.0 mm
Kompatibilní standard závitu Závity UNF, závity metrické
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás