Menu Vyhledávání

Krytky flexi 66.0 mm 38.0 mm PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10007518

Staré objednací číslo:

FCWA-0660-038

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 40,5674 Kč
250 + 28,9767 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 2000

Cena celkem:

1 014,19 Kč

25 x 40,5674 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 38.0 mm
Kompatibilní standard závitu Závity BSP
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt FCWA-0660-038 nahrazuje:

Krytky flexi 66.7 mm 38.0 mm PVC černá
Nové objednací číslo: 10645604
Staré objednací číslo: FCWA-0667-038

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás