Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.
Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.
Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.
Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.
Series Code: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | IH | Barva | Materiál | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6575 Kč - 9,2695 Kč | 2140 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
6,2471 Kč - 16,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
7,9205 Kč - 15,8578 Kč | 2000 Skladem |
0.988 in
25.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
7,5022 Kč - 32,0986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
2,5239 Kč - 5,0637 Kč | 5450 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
4,1833 Kč - 11,2085 Kč | 11180 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
6,54 Kč - 13,0999 Kč | 500 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
4,7271 Kč - 15,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
||
7,2232 Kč - 24,208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
||
14,1537 Kč - 19,8152 Kč | 133 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
||
32,1561 Kč - 78,906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
||
5,1806 Kč - 5,4216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
silikon
|
||
7,9775 Kč - 14,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.48 in
12.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
čirý
|
silikon
|
||
3,0957 Kč - 6,1898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
4,016 Kč - 8,0438 Kč | 4500 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
5,8567 Kč - 11,7976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.642 in
16.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
6,3586 Kč - 12,7168 Kč | 1285 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
13,9445 Kč - 27,8852 Kč | 400 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
2,4124 Kč - 4,8416 Kč | 3000 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
3,6255 Kč - 7,2777 Kč | 250 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.