Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem

Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.

Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.

Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.

Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.

  • Materiály: silikonová pryž 600F (316C) EPDM 425F (218C) a měkčený polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Barvy: přírodní, černá a žlutá
  • Tvrdost: Tvrdoměr (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2


Series Code: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 64
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID IH Barva Materiál Koupit
7,9763 Kč - 16,011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.9 mm
25.0 mm
žlutá
PVC
2,1753 Kč - 4,3589 Kč 2000 Skladem
4.8 mm
13.0 mm
žlutá
PVC
2,9841 Kč - 5,9753 Kč 1698 Skladem
9.3 mm
13.0 mm
žlutá
PVC
3,7092 Kč - 7,4463 Kč 4980 Skladem
12.4 mm
13.0 mm
žlutá
PVC
  • z/ze 4
Krytky flexi s úchopem 26.9 mm (ID) 25.0 mm PVC žlutá

10020586

Cenové rozmezí
16,011 Kč - 7,9763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    26.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky flexi s úchopem 4.8 mm (ID) 13.0 mm PVC žlutá

10020319

Cenové rozmezí
4,3589 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • ID
    4.8 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky flexi s úchopem 9.3 mm (ID) 13.0 mm PVC žlutá

10020364

Cenové rozmezí
5,9753 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
1698 Skladem
Parametry
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky flexi s úchopem 12.4 mm (ID) 13.0 mm PVC žlutá

10020432

Cenové rozmezí
7,4463 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
4980 Skladem
Parametry
  • ID
    12.4 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC