Menu Vyhledávání

Krytky na šroubení s otvorem 11.3 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Krytky na šroubení s otvorem jsou určeny k nasazení na konce hadic a trubek, aby se zabránilo jejich sklouznutí přes šroubení. Pomáhají chránit před prachem, nečistotami, UV zářením a dalšími kontaminanty. Mají vnitřní průměr pro otvory o průměru 11,3 mm | 0,445 palce. Žlutá barva, vyrobeno z materiálu LDPE.
Nové objednací číslo:

10178478

Staré objednací číslo:

W8A

90 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 29,3408 Kč
4000 + 13,9717 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

11 736,32 Kč

400 x 29,3408 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás