Menu Vyhledávání

Krytky šestihranné 40.5 mm 31.0 mm (H) přírodní

Tato šestihranná krytka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD a je kompatibilní se šroubením hydraulických hadic velikosti M36, 1 BSP, 15/18 UNF. Provedení s úchytem pro snadnou manipulaci Lze ji také použít k ochraně kulatých komponentů.
Nové objednací číslo:

10267226

Staré objednací číslo:

490646

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 8,4782 Kč
1000 - 1999 5,5499 Kč
2000 + 4,2205 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

847,82 Kč

100 x 8,4782 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 40.5 mm
Velikost závitu 15/16 in;1.000 in;M36
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás