Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Jemný M12 54.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20199210

Staré objednací číslo:

20199210

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 335,0609 Kč
20 - 49 284,7522 Kč
50 - 99 251,2957 Kč
100 + 217,839 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

335,06 Kč

1 x 335,0609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Fine
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
l1 20.5
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Hmotnost (kg) 0.18
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás