Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 10.0 17.0 26.0 železo

Lineární kuličková pouzdra - kompaktní jsou určena pro hladký a přesný lineární pohyb v zařízeních s omezeným prostorem. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C. Mají snadnou montáž zatlačením, nízké tření a jsou vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20158293

Staré objednací číslo:

20158293

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 148,5119 Kč
10 - 19 133,5885 Kč
20 - 49 126,1268 Kč
50 - 99 118,9058 Kč
100 + 103,9824 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

148,51 Kč

1 x 148,5119 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 17.0
l1 26.0
Počet drah 4.0
Dyn. load C max. N 416.0
Static load C0 max. N 320.0
Hmotnost (g) 8.4
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás