Menu Vyhledávání

Madla ochranná 500.0 mm M6 12.0 mm hliník černá

Madla bezpečnostní – plná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně, nábytek a na posuvné dveře. Vyznačují se jedinečným tvarem L a černou povrchovou úpravou. Montáž se provádí pomocí kanálu pro šrouby M6. Dodává se včetně bloku pro popis a snadno se instaluje. Černá barva, vyrobeno z hliníkového materiálu.
Nové objednací číslo:

10629321

Staré objednací číslo:

1220557

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 29 654,5634 Kč
30 + 581,1131 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

1 309,13 Kč

2 x 654,5634 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava plastový povlak; s texturou
Materiál hliník
Typ With Lettering Block
Šířka příruby 13.0 mm
Celková výška 36.0 mm
Celková délka 500.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás