Menu Vyhledávání

Rukojeti zapuštěné 187.0 mm 79.0 mm ABS černá

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Carrying capacity of 750N/Pair. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS.
Nové objednací číslo:

10273500

Staré objednací číslo:

493463

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 460,616 Kč
50 + 393,8216 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tvar rukojeti obdélníkové
Provedení rukojeti rukojeť zapuštěná
Způsob montáže Zatlačením
Materiál rukojeti ABS
Materiál (podrobně) ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás