Menu Vyhledávání

Matice rýhované – kulaté, plastové

Skladem

Rýhovaná matice umožňuje rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Vnější průměr Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
7,6416 Kč - 13,9445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
bílá
20.0 mm
Polyamid 6.6
11.0 mm
7,9483 Kč - 14,5302 Kč 900 Skladem
M5
černá
13.0 mm
30% skelného vlákna
5.0 mm
4,1833 Kč - 7,6555 Kč 200 Skladem
M3
bílá
12.0 mm
Polyamid 6.6
7.0 mm
7,6416 Kč - 13,9445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
bílá
20.0 mm
Polyamid 6.6
11.0 mm
9,7751 Kč - 15,8968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
bílá
24.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
  • z/ze 2
Matice rýhované M6 20.0 mm 11.0 mm polyamid bílá

10328439

Cenové rozmezí
13,9445 Kč - 7,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M5 13.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10089286

Cenové rozmezí
14,5302 Kč - 7,9483 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    30% skelného vlákna
Matice rýhované M3 12.0 mm 7.0 mm polyamid bílá

10328378

Cenové rozmezí
7,6555 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M5 20.0 mm 11.0 mm polyamid bílá

10328415

Cenové rozmezí
13,9445 Kč - 7,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice rýhované M8 24.0 mm 8.0 mm polyamid bílá

10328453

Cenové rozmezí
15,8968 Kč - 9,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6