Menu Vyhledávání

Návleky tepelně izolační 7.0 mm 13.0 mm Nomexové vlákno

Splétané ochranné kabelové návleky se běžně používají na kabely nebo vodiče a lze je stříhat nůžkami, aniž by se konce třepily.
Nové objednací číslo:

10310113

Staré objednací číslo:

900368

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 7 333,4702 Kč
5 - 9 6 793,2351 Kč
10 + 6 468,8345 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 333,47 Kč

1 x 7 333,4702 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Prodej po role
Návin 30.5 m
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Cena/ za kus včetně DPH 8699.5088 CZK
Materiál (podrobně) Nomexové vlákno
Celní nomenklatura 4823908580

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás