Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – členěné 25.0 mm M8 40.0 mm černá

Vyrovnávací nožička s vnějším závitem má kloubovou základnu s průměrem 25,0 mm | 0,984" a je určena pro stroje nebo dopravníky.
Nové objednací číslo:

10259825

Staré objednací číslo:

466168

150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
350 + 20,5821 Kč
Standardní balení: 350

Objednávejte násobky 350

Cena celkem:

7 203,74 Kč

350 x 20,5821 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Materiál základny polypropylen
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Náklon kloubu 20 °
Materiál závitu (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás