Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M8 40.0 mm černá

Vyrovnávací nožička má kloubovou základnu o průměru 30,0 mm | 1,181" a je určena pro montáž strojů nebo dopravníků do.
Nové objednací číslo:

10259870

Staré objednací číslo:

466173

2790 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 + 22,1578 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

6 647,34 Kč

300 x 22,1578 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Materiál základny polypropylen
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Náklon kloubu 20 °
Materiál závitu (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás