Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M10 100.0 mm černá

Vyrovnávací nožička má kloubovou základnu o průměru 30,0 mm | 1,181" a je určena pro montáž strojů nebo dopravníků do.
Nové objednací číslo:

10259955

Staré objednací číslo:

466181

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 149 40,4949 Kč
150 + 34,6382 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 024,75 Kč

50 x 40,4949 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Materiál základny polypropylen
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Náklon kloubu 20 °
Materiál závitu (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás