Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 55.0 mm černá

Vyrovnávací nožička s vnějším závitem má kloubovou základnu s průměrem 48,0 mm | 1.89" a je určena pro stroje nebo dopravníky.
Nové objednací číslo:

10260180

Staré objednací číslo:

466204

620 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 32,2955 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 229,55 Kč

100 x 32,2955 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Materiál základny polypropylen
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Náklon kloubu 20 °
Materiál závitu (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás