Tyto ocelové nastavitelné nohy s kloubem se dají vychýlit až o 15 při použití na nerovném povrchu. V provedení z nerezavějící, žlutě pochromované nebo pozinkované oceli a s pryžovou podložkou na základně nebo provedení bez podložky. Provedení s vnějším nebo vnitřním závitem.
Produktová řada: SR5788
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Nosnost | Průměr základny | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
276,1658 Kč - 276,1658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
287,2711 Kč - 287,2711 Kč | 4 Skladem |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
277,4172 Kč - 342,4904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
324,0261 Kč - 626,6519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
310,4054 Kč - 649,2474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
813,9121 Kč - 813,9121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2 767,0457 Kč - 2 767,0457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
500,2046 Kč - 1 008,4564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
346,1102 Kč - 346,1102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
2 103,1223 Kč - 2 103,1223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
165,4314 Kč - 165,4314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
469,2849 Kč - 907,8026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.