Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Typ základny | Barva | Délka závitu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 446,0353 Kč - 1 636,9266 Kč | 1 Skladem |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
|
ocel nerezavějící
|
|
||
833,5179 Kč - 1 640,746 Kč | 3 Skladem |
M10
|
Swivel
|
Chrom
|
|
ocel nízkouhlíková
|
|
||
218,9194 Kč - 399,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Měď
|
|
ocel
|
|
||
233,7984 Kč - 233,7984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Měď
|
|
ocel
|
|
||
229,4155 Kč - 229,4155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Chrom
|
|
ocel
|
|
||
890,6275 Kč - 890,6275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
3 434,3897 Kč - 6 645,7282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Chrom
|
|
ocel nerezavějící
|
|
||
292,0639 Kč - 618,8104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Měď
|
|
ocel
|
|
||
426,2846 Kč - 426,2846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Chrom
|
|
ocel
|
|
||
1 988,1455 Kč - 3 682,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Chrom
|
|
ocel nerezavějící
|
|
||
1 460,5307 Kč - 1 460,5307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Měď
|
4.252 in
108.0 mm
|
ocel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
205,7516 Kč - 433,1672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Chrom
|
|
ocel
|
|
||
890,6275 Kč - 890,6275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Měď
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
270,9361 Kč - 526,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Chrom
|
|
ocel
|
|
||
1 034,2631 Kč - 1 034,2631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Chrom
|
|
ocel nerezavějící
|
|
||
268,4913 Kč - 575,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Měď
|
|
ocel
|
|
||
10158432 | 277,3011 Kč - 580,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Chrom
|
|
ocel
|
|
|
1 109,8221 Kč - 1 109,8221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
984,0764 Kč - 984,0764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Měď
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
1 112,1213 Kč - 1 112,1213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
ocel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.