Menu Vyhledávání

Svorky montážní 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm polyamid přírodní

Spojte dva knihařské vroubkované nýty dohromady a vytvořte jediné spojovací řešení, které je vhodné pro spojování více plechů a panelů. Snadná a rychlá instalace; do sebe zapadající zuby umožňují silnou blokovací funkci. Mají tuhou konstrukci, která poskytuje vynikající spojení, které je vytvořeno působením do sebe zapadajících zubů chapadla na dříky nýtů (kotvy). Lze použít v kombinaci s naší řadou pojistných kroužků a podložek s pojistnými kroužky, které lze zakoupit samostatně. K instalaci není potřeba žádné nářadí.
Nové objednací číslo:

10067123

Staré objednací číslo:

096201000001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 6,1634 Kč
1000 + 4,7411 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 081,70 Kč

500 x 6,1634 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 7.0 - 7.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 20.2 - 34.4 mm
Délka ukotvení 19.8 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Typ nýtu Svorky lamelové
Tvar hlavy nýtu kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás