10173213
SR-5075W
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,5001 Kč |
5000 - 9999 | 2,761 Kč |
10000 - 24999 | 2,4124 Kč |
25000 + | 2,1335 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 4.5 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.177 in |
Délka čepu | 8.5 mm |
Délka čepu | 0.335 in |
Průměr hlavy čepu | 9.0 mm |
Průměr hlavy čepu | 0.354 in |
Výška hlavy čepu | 2.2 mm |
Výška hlavy čepu | 0.087 in |
Průměr hlavy | 6.4 mm |
Průměr hlavy | 0.252 in |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Výška hlavy | 0.063 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.1 - 5.2 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.201 - 0.205 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 4.5 - 5.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.177 - 0.217 in |
Extrakční síla | 25.0 kg |
Extrakční síla | 25.0 kg |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Typ nýtu | spínací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.