10026465
SLP100-330-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,4124 Kč |
5000 - 9999 | 2,3705 Kč |
10000 - 24999 | 2,3147 Kč |
25000 + | 2,2729 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 10.4 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.409 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 8.4 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.331 in |
Průměr otvoru | 2.5 mm |
Průměr otvoru | 0.098 in |
Průměr hlavy | 5.2 mm |
Průměr hlavy | 0.205 in |
Výška hlavy | 1.3 mm |
Výška hlavy | 0.051 in |
Minimální provozní teplota | -40 °C |
Minimální provozní teplota | -40 °F |
Typ | 1 |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
Typ nýtu | Zacvakávací čepy |
Barva | přírodní |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.