Menu Vyhledávání

Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm přírodní

Volně pohyblivé panty jsou vhodné pro zapuštěné dveře a mají montážní otvory pro zapuštěné šrouby.
Nové objednací číslo:

20069124

Staré objednací číslo:

299113E

697 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 69,615 Kč
50 + 49,725 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

348,08 Kč

5 x 69,615 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 5.0 mm
Celková délka 40.0 mm
Celková tloušťka 9.0 mm
Celková šířka 40.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava pochromováno
Tvar křídla obdélníkové
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Zahloubení montážního otvoru pro šroub se zápustnou hlavou
Počet montážních otvorů 4
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás