Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Produktová řada: SR5506
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet montážních otvorů | Povrchová úprava | Materiál | Tvar křídla | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,8345 Kč - 113,7934 Kč | 719 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
černě práškováno
|
ocel
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
116,0253 Kč - 162,4354 Kč | 233 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
101,2038 Kč - 123,0199 Kč | 3 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
pozinkováno
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20060992 | 68,0075 Kč - 95,2105 Kč | 273 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
Zamak ZnAl4Cu1; ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
|
|
64,3093 Kč - 90,033 Kč | 197 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
|
||
55,0293 Kč - 77,041 Kč | 393 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pochromováno
|
Zamak ZnAl4Cu1; ocel nerezavějící
|
obdélníkové
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
59,6699 Kč - 83,5379 Kč | 242 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
|
||
20061043 | 64,6042 Kč - 90,4458 Kč | 102 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
|
|
64,3111 Kč - 90,0355 Kč | 51 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
ocel nerezavějící
|
obdélníkové
|
|
||
86,987 Kč - 144,9783 Kč | 163 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
89,6215 Kč - 125,4702 Kč | 22 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
pozinkováno
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
45,3993 Kč - 50,2087 Kč | 277 Skladem |
|
|
4
|
|
PA GF
|
obdélníkové
|
|
||
180,601 Kč - 340,8696 Kč | 4 Skladem |
|
|
5
|
práškově lakováno
|
GF PA
|
obdélníkové
|
|
||
10087664 | 119,501 Kč - 167,3014 Kč | 1580 Skladem |
|
|
4
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercové
|
|
|
193,5502 Kč - 429,0037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
|
||
116,8413 Kč - 234,4199 Kč | 24 Skladem |
|
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
|
||
253,4977 Kč - 253,4977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
8
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zkosené
|
|
||
1 059,5894 Kč - 2 231,0691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6
|
elox černý
|
hliník
|
obdélníkové
|
|
||
796,4257 Kč - 1 114,996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
ocel nerezavějící
|
obdélníkové
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
182,2829 Kč - 343,969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
4
|
|
polyamid
|
obdélníkové
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.