Menu Vyhledávání

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Skladem

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet montážních otvorů Povrchová úprava Materiál Tvar křídla Celková šířka Koupit
455,6797 Kč - 861,8379 Kč 17 Skladem
0
polyamid
obdélníkové
37,7908 Kč - 43,4832 Kč 192 Skladem
4
bez povrchové úpravy
PA GF
obdélníkové
251,2109 Kč - 573,7925 Kč 18 Skladem
4
polyamid
obdélníkové
251,5315 Kč - 474,9685 Kč 13 Skladem
6
polyamid
obdélníkové
161,6311 Kč - 191,0262 Kč 2 Skladem
4
matný
plast
obdélníkové
373,7415 Kč - 441,6933 Kč 2 Skladem
4
matný
plast
obdélníkové
322,5987 Kč - 660,3221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
60.0 mm
4
ocel nerezavějící
obdélníkové
60.0 mm
10260272 140,6824 Kč - 140,6824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4
bez povrchové úpravy
PA GF
obdélníkové
334,4514 Kč - 632,5415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4
polyamid
obdélníkové
10299944 258,8245 Kč - 488,7578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6
polyamid
obdélníkové
34,6582 Kč - 39,6484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2
bez povrchové úpravy
PA GF
obdélníkové
243,0393 Kč - 459,6468 Kč 212 Skladem
4
polyamid
obdélníkové
183,9399 Kč - 347,195 Kč 14 Skladem
6
polyamid
obdélníkové
164,8802 Kč - 194,7773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4
matný
plast
obdélníkové
237,2663 Kč - 280,4107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4
matný
plast
obdélníkové
80,4694 Kč - 89,7097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
obdélníkové
280,4107 Kč - 280,4107 Kč 1 Skladem
4
matný
plast
obdélníkové
10285084 125,2298 Kč - 128,123 Kč 8 Skladem
polyamid
obdélníkové
237,2663 Kč - 280,4107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4
matný
plast
obdélníkové
373,7415 Kč - 441,6933 Kč 5 Skladem
4
matný
plast
obdélníkové
  • z/ze 5
Panty 60.0 mm 60.0 mm polyamid

10299913

Cenové rozmezí
861,8379 Kč - 455,6797 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Materiál (podrobně)
    polyamid s 30 % skelného vlákna
  • Způsob montáže
    Stud
  • Počet montážních otvorů
    0
Panty 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Cenové rozmezí
43,4832 Kč - 37,7908 Kč

Skladové zásoby
192 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Panty 50.0 mm 50.0 mm polyamid

10299890

Cenové rozmezí
573,7925 Kč - 251,2109 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Materiál (podrobně)
    polyamid s 30 % skelného vlákna
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Počet montážních otvorů
    4
Panty 120.0 mm 40.0 mm polyamid

10299937

Cenové rozmezí
474,9685 Kč - 251,5315 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Materiál (podrobně)
    polyamid s 30 % skelného vlákna
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Počet montážních otvorů
    6
Panty 48.0 mm 49.5 mm plast

10224915

Cenové rozmezí
191,0262 Kč - 161,6311 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matný
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
Panty 48.0 mm 49.5 mm plast

10224953

Cenové rozmezí
441,6933 Kč - 373,7415 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matný
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
Panty volně pohyblivé 60.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10090541

Cenové rozmezí
660,3221 Kč - 322,5987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Zahrnuje
    Fasteners not included
Panty 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Cenové rozmezí
140,6824 Kč - 140,6824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Panty 60.0 mm 60.0 mm polyamid

10299906

Cenové rozmezí
632,5415 Kč - 334,4514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Materiál (podrobně)
    polyamid s 30 % skelného vlákna
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Počet montážních otvorů
    4
Panty 100.0 mm 50.0 mm polyamid

10299944

Cenové rozmezí
488,7578 Kč - 258,8245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Materiál (podrobně)
    polyamid s 30 % skelného vlákna
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Počet montážních otvorů
    6
Panty 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296

Cenové rozmezí
39,6484 Kč - 34,6582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Panty 40.0 mm 40.0 mm polyamid

10299883

Cenové rozmezí
459,6468 Kč - 243,0393 Kč

Skladové zásoby
212 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Materiál (podrobně)
    polyamid s 30 % skelného vlákna
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Počet montážních otvorů
    4
Panty 80.0 mm 40.0 mm polyamid

10299920

Cenové rozmezí
347,195 Kč - 183,9399 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Materiál (podrobně)
    polyamid s 30 % skelného vlákna
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Počet montážních otvorů
    6
Panty 38.0 mm 39.5 mm plast

10224908

Cenové rozmezí
194,7773 Kč - 164,8802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matný
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
Panty 48.0 mm 49.5 mm plast

10224946

Cenové rozmezí
280,4107 Kč - 237,2663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matný
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
Panty 62.0 mm 64.0 mm polyamid

10285107

Cenové rozmezí
89,7097 Kč - 80,4694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Panty 63.0 mm 65.0 mm plast

10224939

Cenové rozmezí
280,4107 Kč - 280,4107 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matný
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
Panty 45.0 mm 54.0 mm polyamid

10285084

Cenové rozmezí
128,123 Kč - 125,2298 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Panty 38.0 mm 39.5 mm plast

10224922

Cenové rozmezí
280,4107 Kč - 237,2663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matný
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
Panty 63.0 mm 65.0 mm plast

10224960

Cenové rozmezí
441,6933 Kč - 373,7415 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matný
  • Tvar křídla
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení