Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kovové

Skladem

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

Produktová řada: SRMT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
25,2395 Kč - 25,2395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
152.0 mm
29,8691 Kč - 29,8691 Kč 8 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
43,493 Kč - 43,493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
19,2295 Kč - 20,1917 Kč 300 Skladem
60.0 mm
225.0 mm
20,2475 Kč - 21,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
58,5252 Kč - 61,5233 Kč 200 Skladem
180.0 mm
610.0 mm
55,0391 Kč - 55,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
450.0 mm
42,712 Kč - 49,0569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
300.0 mm
12,7283 Kč - 14,1426 Kč 200 Skladem
51.0 mm
201.0 mm
20,0739 Kč - 22,3043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0 mm
838.0 mm
15,6638 Kč - 17,404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
259.0 mm
39,4886 Kč - 43,6238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.0 mm
679.0 mm
26,0718 Kč - 28,6789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
11,6438 Kč - 12,9375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
10161449 15,6291 Kč - 17,3656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0 mm
998.0 mm
40,8853 Kč - 40,8853 Kč 500 Skladem
150.0 mm
520.0 mm
70,1271 Kč - 81,199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
840.0 mm
34,6661 Kč - 36,437 Kč 300 Skladem
125.0 mm
450.0 mm
32,672 Kč - 34,3454 Kč 50 Skladem
80.0 mm
300.0 mm
29,158 Kč - 29,158 Kč 40 Skladem
60.0 mm
225.0 mm
  • z/ze 3
Pásky vázací 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

10380505

Cenové rozmezí
25,2395 Kč - 25,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    44.0 kg
  • Celková délka
    152.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10278345

Cenové rozmezí
29,8691 Kč - 29,8691 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    200.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10278383

Cenové rozmezí
43,493 Kč - 43,493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    360.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10278420

Cenové rozmezí
20,1917 Kč - 19,2295 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    225.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278468

Cenové rozmezí
21,2654 Kč - 20,2475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278505

Cenové rozmezí
61,5233 Kč - 58,5252 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278543

Cenové rozmezí
55,0391 Kč - 55,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
Pásky vázací 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278574

Cenové rozmezí
49,0569 Kč - 42,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm ocel nerezavějící

10161241

Cenové rozmezí
14,1426 Kč - 12,7283 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    51.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.4 kg
  • Celková délka
    201.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm ocel nerezavějící

10161289

Cenové rozmezí
22,3043 Kč - 20,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    254.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.4 kg
  • Celková délka
    838.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10161326

Cenové rozmezí
17,404 Kč - 15,6638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    70.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.4 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10559529

Cenové rozmezí
43,6238 Kč - 39,4886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.4 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161364

Cenové rozmezí
28,6789 Kč - 26,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.4 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161401

Cenové rozmezí
12,9375 Kč - 11,6438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.4 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10161449

Cenové rozmezí
17,3656 Kč - 15,6291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.4 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm ocel nerezavějící

10278369

Cenové rozmezí
40,8853 Kč - 40,8853 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    150.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    520.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm ocel nerezavějící

10278406

Cenové rozmezí
81,199 Kč - 70,1271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    250.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    840.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278444

Cenové rozmezí
36,437 Kč - 34,6661 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278482

Cenové rozmezí
34,3454 Kč - 32,672 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10278529

Cenové rozmezí
29,158 Kč - 29,158 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    225.0 mm