Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.
Produktová řada: SR1747
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
6,1285 Kč - 11,7817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
17,2763 Kč - 34,8167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
4,2926 Kč - 8,2551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
43,3492 Kč - 48,5929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
2,219 Kč - 4,2529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
6,2052 Kč - 6,2052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
17,5282 Kč - 17,5282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
34,0246 Kč - 34,0246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
6,585 Kč - 6,585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
15,5621 Kč - 15,5621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
15,6178 Kč - 15,6178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
11,1587 Kč - 11,1587 Kč | 3000 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
27,1639 Kč - 27,1639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
40,4391 Kč - 40,4391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
12,1038 Kč - 12,1038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
44,8597 Kč - 49,6539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
12,1736 Kč - 12,1736 Kč | 300 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
5,4802 Kč - 5,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
17,7932 Kč - 17,7932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
6,0658 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.