Menu Vyhledávání

Pásky vázací – zjistitelné detektorem kovů

Skladem

Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.

Produktová řada: SR1747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
12,1779 Kč - 24,554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
6,1285 Kč - 11,7817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
17,2763 Kč - 34,8167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
385.0 mm
14,3837 Kč - 29,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
280.0 mm
20,4198 Kč - 39,2547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
7,3173 Kč - 14,7403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.0 mm
  • z/ze 2
Pásky vázací 250.0 mm 4.8 mm polyamid modrá

10355077

Cenové rozmezí
24,554 Kč - 12,1779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 150.0 mm 3.6 mm polyamid modrá

10355046

Cenové rozmezí
11,7817 Kč - 6,1285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 385.0 mm 4.8 mm polyamid modrá

10355107

Cenové rozmezí
34,8167 Kč - 17,2763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    385.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 280.0 mm 4.8 mm polyamid modrá

10355084

Cenové rozmezí
29,0051 Kč - 14,3837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    280.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 400.0 mm 4.6 mm polyamid modrá

10355114

Cenové rozmezí
39,2547 Kč - 20,4198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    400.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 203.0 mm 4.6 mm polyamid modrá

10355053

Cenové rozmezí
14,7403 Kč - 7,3173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6