Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 24.0 mm M10 ocel nerezavějící šedá

Pružinové pístky se zvedacím kroužkem mají poniklované pouzdro a čep z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

10270950

Staré objednací číslo:

491264

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 98,6936 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

493,47 Kč

5 x 98,6936 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Typ rukojeti Zvedací kruhová rukojeť
Délka závitu těla 20.0 mm
Výsledná koncová síla 18.0 N
Koncová síla (počáteční) 6.0 N
Průměr čepu 5.5 mm
Celková šířka 24.0 mm
Velikost závitu závrtného čepu 6.0
Velikost závitu těla M10
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Velikost závitu M10
Průměr hlavy 24.0 mm
Barva Grey

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás